Referencia del sistema
Sierra con ZiMo
Soluciones de sistemas | Movilidad | Robótica móvil
Task & Solution
La célula robótica móvil ZiMo se utiliza eficazmente en aplicaciones pick & place en una máquina de serrado. Una vez que la sierra ha cortado con precisión la pieza de trabajo en partes de igual tamaño, ZiMo se encarga del resto del flujo de material en combinación con el ecosistema de fin de brazo MATCH y una bomba de succión. ZiMo agarra las piezas cortadas de forma segura y las coloca en un contenedor designado. Esta aplicación permite automatizar el proceso de principio a fin, aumenta la productividad y reduce la carga de trabajo del operario.
Componentes estándar montados